Публікуйте свої продукти
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN
    Metalco
    Заархівовано

    FUENTE C – E – R DRINKING FOUNTAIN

    Drinking Fountain made from a steel tube, available in either rectangular, circular or elliptical section. The nickel-plated brass tap is a push button type with a spring return that is usually closed. The structure is fixed to the base of the tank, which has an outlet and overfill pipe. On the back of the tank is a place to connect the supply tube. The drain can be removed to clean the tank.
    Специфікація
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: BELOW GROUND INSTALLATION
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFUENTE
    • Сімейство продуктівFUENTE
    • Група продуктівFUENTE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-27
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Опис Uniclass 2015External furniture systems
    • Номер OmniClass23-11 29 27
    • Заголовок OmniClassExterior Fountains

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)