Публікуйте свої продукти
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Заархівовано

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFUENTE-DOG
  • Сімейство продуктівFUENTE
  • Група продуктівFUENTE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-27
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
  • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Опис Uniclass 2015External furniture systems
  • Номер OmniClass23-11 29 27
  • Заголовок OmniClassExterior Fountains

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
3.6 з 5 зірок 3.6 (18)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)