Публікуйте свої продукти
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Заархівовано

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Специфікація
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMOONSTONE
    • Сімейство продуктівMOONSTONE
    • Група продуктівMOONSTONE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Заголовок OmniClassExterior Benches

    Схожі продукти