Публікуйте свої продукти
STONE FREE SHAPE SEAT
STONE FREE SHAPE SEAT
STONE FREE SHAPE SEAT
    Metalco
    Заархівовано

    STONE FREE SHAPE SEAT

    4.3 з 5 зірок4.3(12 відгуки)
    Collection of free-form monolithic seats in small size (S), made of HPC (High Performance Concrete), partially emptied inside. Available with Metalco Comfort Program (warming system). Avaialble with monochromatic surface painting.
    Специфікація
    • STONE S L 1100 x W 780 x H 395 | 338 Kg STONE M L 1570 x W 1185 x H 470 | 755 Kg STONE L L 1960 x W 1520 x H 510 | 1185 Kg STONE L UHPC L 1960 x W 1520 x H 510 | 430 Kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSTONE-S
    • Сімейство продуктівSTONE
    • Група продуктівSTONE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Номер OmniClass23-11 29 13 11
    • Заголовок OmniClassExterior Benches

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)