Публікуйте свої продукти
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Заархівовано

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    Специфікація
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерYES
    • Сімейство продуктівYES
    • Група продуктівYES
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Waste & Recycling
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Опис Uniclass 2015Recycling bins
    • Номер OmniClass23-27 59 13
    • Заголовок OmniClassRecycling Bins