Публікуйте свої продукти
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Специфікація
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Технічна специфікація
  • Унікальний номерOK-5953
  • Сімейство продуктівSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • Група продуктівMETALMEK INDOOR
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)165
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEG000027
  • Назва за ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL