Публікуйте свої продукти
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall
    METRA Building

    Metra POLIEDRA SKY TECH 60 CV - Curtain Wall

    POLIEDRA SKY TECH 60 CV

    The Poliedra Sky Tech 60 CV series offer all-glass coplanar aesthetics on the outside, thanks to the use of mechanical retainers or the solution with structural glass.

    These systems can also be used with a mixed solution with an external aluminium cover, making the vertical or horizontal lines of the façade stand out.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMETRA_POLIEDRA-SKY-TECH-60CV
    • Сімейство продуктівCurtain Walls
    • Група продуктівTraditional
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-02
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)60
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
    • Класифікація IFCCurtain Wall
    • Назва UNSPSCGlass curtainwalling
    • Код UNSPSC30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Опис Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Заголовок OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка