Публікуйте свої продукти
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Заархівовано

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAir_Release_Valves
  • Сімейство продуктівMetraflex
  • Група продуктівMetraflex
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-04-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing