Публікуйте свої продукти
Elevance® Dental Chair
Midmark

Elevance® Dental Chair

3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)

Style. Access. Comfort.

When ordinary isn’t an option, exceed patient expectations and elevate your performance with a chair that is a showcase of style, access, and comfort.

Masterful Design

Enjoy a wide range of motion with a lift system that also accentuates style. The Elevance Dental Chair comes standard with programmable chair controls and a hydraulic drive system for smooth, quiet, precise operation.

Sculpted Support

Boost patient confidence with greater support, ease of entry/exit, and optimal access thanks to the thin, narrow cast-aluminum backrest and integrated armrests.

Luxury Redefined

Available in your choice of seamless Standard Elevance, plush Ultraleather, and a limited-seams version of Ultraleather upholstery.

Специфікація
    1. Cantilever Forward® design
    2. Unsurpassed range of travel for greater flexibility
    3. Advanced hydraulic system offers soft start/stop, supports patients up to 450 lb
    4. Integrated armrests for full support and ease of entry/exit
    5. Cast-aluminum backrests for greater support and patient confidence
    6. Backrest is thin and narrow for optimal access
    7. Double-articulating headrest
    8. Electronic chair rotation release pedals
    9. Chair swivels 76° (LR and console chairs 30°)
    10. Programmable foot switch chair control (included with chair only, optional with LR and console chairs)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmidmark-elevance-chair
  • Сімейство продуктівDental Equipment
  • Група продуктівElevance® Dental Chair
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-11
  • Номер видання1
  • Ширина (у дюймах)28.25
  • Глибина (у дюймах)73
Пов'язані
  • Матеріал основнийUpholstery
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (у фунтах)506
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Опис Uniclass 2015Dental chairs
  • Код CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Номер OmniClass23-25 17 13
  • Заголовок OmniClassDental Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (14)
4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
4.6 з 5 зірок 4.6 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit