Публікуйте свої продукти
MIDMARK® 6214 PROCEDURE WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6214 PROCEDURE WORKSTATION

This procedure workstation is designed to support many device workflows.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Holster for a spirometer
  • Discs for cord management
  • BP cuff holder
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously



Технічна специфікація
  • Унікальний номерmidmark-medical-6214-workstation
  • Сімейство продуктівHealth Care Equipment and Furnishings
  • Група продуктівMidmark Workstations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Заголовок OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати