Публікуйте свої продукти
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
Ritter 280 Side Chair - No Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair - No Arms

    The 280 is soft, comfortable seating for your patients in the exam room, waiting room and front office. And the wall-saver kickback leg design allows the chair to be close to the wall without damaging it.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet

    Options Available with or without high-impact plastic chair arms

    Специфікація
    • Weight Capacity : 400 lb

      Seat Height :18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерritter-280
    • Сімейство продуктівHealth Care Equipment and Furnishings
    • Група продуктівSeating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-01
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)33.5
    • Ширина (у дюймах)20.5
    • Глибина (у дюймах)24
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Матеріал допоміжнийPowder coated steel
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)36.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 45 11 19
    • Заголовок OmniClassPatient Seating
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти