Публікуйте свої продукти
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms

    The Midmark 282 Side Chair can enhance your clinical workflow while complementing the style of your space with a range of upholstery color options.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet, a 30-inch wide seat and a 650-pound weight capacity


    Специфікація
    • Weight Capacity: 650 lb

      Seat Height : 18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 30" W x 20" D

      Seat Cushion Thickness: 2.5"

      Back Cushion Dimensions: 30" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 30"

      Outside Arm Width: 36"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерritter-282
    • Сімейство продуктівHealth Care Equipment and Furnishings
    • Група продуктівSeating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-01
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)33.5
    • Ширина (у дюймах)36
    • Глибина (у дюймах)24
    Пов'язані
    • Матеріал основнийUpholstery
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)46.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 45 11 19
    • Заголовок OmniClassPatient Seating
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти