Публікуйте свої продукти
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 з 5 зірок3.2(6 відгуки)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Gaula: Steel balustrades attached between railing studs made of steel.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBM_Balc_Gaula
  • Сімейство продуктівBalcony systems
  • Група продуктівBalkong + Gaula
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-10-15
  • Номер видання2
  • Висота (мм)1250
  • Ширина (мм)4800
  • Глибина (мм)3000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - балкони