Публікуйте свої продукти
F1100-C-S Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-S Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-S Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (specify size), square (specify material finish) strainer. (For nonmembrane floors, use MIFAB F1100-S Series.)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерF1100-C-S
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
5.0 з 5 зірок 5.0 (9)