The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Сполучені Штати |