Публікуйте свої продукти
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    MIFAB® Series BV1000 lacquered cast iron backwater valve with no hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, and automatic pvc flapper type backwater valve.
    Специфікація
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbackwater-valve-with-pvc-flapper
    • Сімейство продуктівBackwater Valves
    • Група продуктівHorizontal Backwater Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-02-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEG015610
    • Назва за ETIMValves/taps/controls
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Опис Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves