Публікуйте свої продукти
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Специфікація
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc-rubber-support
  • Сімейство продуктівC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Група продуктівRubber Supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код за ETIMEC011121
  • Назва за ETIMPipe support
  • Назва UNSPSCRubber support block
  • Код UNSPSC30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Опис Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports