Публікуйте свої продукти
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Специфікація
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Сімейство продуктівCleanouts
  • Група продуктівFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.6 з 5 зірок 4.6 (27)
4.5 з 5 зірок 4.5 (29)