Публікуйте свої продукти
C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas
MIFAB

C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas

MIFAB® C1100-T Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with 1/8” recess for tile and stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Специфікація
  • SKUs: C1102-T, C1103-T, C1104-T, C1105-T, C1106-T
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc1100-t-floor-cleanout-for-tile-areas
  • Сімейство продуктівCleanouts
  • Група продуктівFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Опис Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка