Публікуйте свої продукти
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
Специфікація
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Сімейство продуктівCleanouts
  • Група продуктівFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (29)