Публікуйте свої продукти
C1460 Cast Iron Stack Cleanout with Plug
MIFAB

C1460 Cast Iron Stack Cleanout with Plug

MIFAB® C1460 Series lacquered cast iron cleanout with large access area and tapered thread plug.
Специфікація
  • SKUs: C1462, C1463, C1464, C1466, C1468
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc1460-cast-iron-stack-cleanout-with-plug
  • Сімейство продуктівCleanouts
  • Група продуктівOther Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit