Публікуйте свої продукти
C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover
MIFAB

C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover

MIFAB® C1460-RD Series lacquered cast iron cleanout with large access area, tapered thread plug and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Специфікація
  • SKUs: C1462-RD5, C1463-RD5, C1464-RD6, C1466-RD8, C1468-RD10
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc1460-rd-cast-iron-stack-cleanout-with-plug-and-smooth-access-cover
  • Сімейство продуктівCleanouts
  • Група продуктівOther Cleanouts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Заголовок OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (29)