Публікуйте свої продукти
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Специфікація
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівUniversal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors

Доступність регіону

Північна Америка