Публікуйте свої продукти
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

The CE Series is designed for extended support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.
Специфікація
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Технічна специфікація
  • Унікальний номерce10-extension-series
  • Сімейство продуктівC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Група продуктівRubber Supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код за ETIMEC011121
  • Назва за ETIMPipe support
  • Назва UNSPSCRubber support block
  • Код UNSPSC30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Опис Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports