Публікуйте свої продукти
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
MIFAB

R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow

MIFAB® R1270 Series Combined Large Sump Roof Drain and Secondary Overflow System, consisting of 24” x 42 “ galvanized sump receiver, two lacquered cast iron roof drain bodies with 15” diameter anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stop, one 4” ABS overflow standpipe and two self-locking polyethylene dome strainers with a combined free area of 250 square inches.
Специфікація
  • SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcombined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)