Публікуйте свої продукти
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Специфікація
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcxw-widebody-rubber-support
  • Сімейство продуктівC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Група продуктівWidebody Rubber Supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код за ETIMEC011121
  • Назва за ETIMPipe support
  • Назва UNSPSCRubber support block
  • Код UNSPSC30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Опис Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports