Публікуйте свої продукти
F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer
MIFAB

F1100-C-RS Floor Drain with Rectangular Strainer

MIFAB® F1100-C-RS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and “RS” (specify size) rectangular (specify material finish) strainer. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-RS Series.) Please note 5”x17” sized strainer available in stainless steel only. For RS48, grate style is different compared to larger model.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1100-c-rs-floor-drain-with-rectangular-strainer
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)