Публікуйте свої продукти
F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB

F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas

MIFAB® F1220 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish) strainer and vandal resistant allen key screws.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1220-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)