Публікуйте свої продукти
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Специфікація
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)