Публікуйте свої продукти
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

MIFAB® F1510 Series lacquered cast iron floor drain with deep sump body, wide anchor flange, weepholes, and adjustable collar with square heavy duty ductile iron hinged tractor grate with four piece surface membrane clamp, sediment bucket and free area of 51 in² (32,903²).
Специфікація
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage