Публікуйте свої продукти
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Специфікація
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)