Публікуйте свої продукти
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

MIFAB® F1590 Series powder epoxy coated drain with offset bottom outlet, anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section ductile iron grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
Специфікація
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Catch Basins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (32)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (12)