Публікуйте свої продукти
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

MIFAB® F1780 Series lacquered cast iron indirect waste funnel. Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.Used in hospitals and laboratories with indirect waste lines installed above the floor. The funnel will receive condensate, drip or waste water from the indirect waste lines. MIFAB’s MI-950 deep seal trap connected to MIFAB’s M-500 Series of trap seal primers are recommended for use with the F1780 to prevent sewer gases from entering the room.
Специфікація
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1780-indirect-waste-funnel
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015En_50_30
  • Опис Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Заголовок OmniClassWaste Water Drains

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)