Публікуйте свої продукти
F1820 Large Planting Area Drain
MIFAB

F1820 Large Planting Area Drain

MIFAB® F1820 Series lacquered cast iron deep sump large planting area drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and low profile, self-locking aluminum dome strainer with stainless steel mesh screen.
Специфікація
  • SKUs: F1822, F1823, F1824, F1825, F1826
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1820-large-planting-area-drain
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)