Публікуйте свої продукти
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Специфікація
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Опис Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Заголовок OmniClassWaste Water Drains

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (12)