Публікуйте свої продукти
HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-3000-NPB Series exposed type, self draining, low lead, moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Специфікація
  • SKU: HY-3000-NPB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhy-3000-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівWall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступність регіону

Північна Америка