Публікуйте свої продукти
HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant
MIFAB

HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant

MIFAB® HY-5000-NPB Series self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
Специфікація
  • SKU: HY-5000-NPB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhy-5000-npb-low-lead-moderate-climate-narrow-wall-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівWall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступність регіону

Північна Америка