Публікуйте свої продукти
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® HY-6000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Специфікація
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівOther
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings