Публікуйте свої продукти
R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
MIFAB

R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp

MIFAB® R1200-BUV Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, sump receiver, gasketed fixed extension (specify height-2”, 3” or 4”- V2,-V3 or -V4), underdeck clamp, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Специфікація
  • SKUs: R1202-BUV, R1203-BUV, R1204-BUV, R1205-BUV, R1206-BUV, R1208-BUV
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlarge-sump-roof-drain-with-fixed-extension-sump-receiver-and-deck-clamp
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)