Публікуйте свої продукти
MDW Universal Access Door with Drywall Bead
MIFAB

MDW Universal Access Door with Drywall Bead

MIFAB® MDW Series access door is designed for installation after the drywall has been applied and when a concealed outer flange is required. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joints and corners. Only the door is visible. It has a unique white finish.

Специфікація
  • MDW Universal Access Door with Drywall Bead

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmdw-universal-access-door-with-drywall-bead
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівUniversal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors