Публікуйте свої продукти
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

MIFAB® R1220 Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.
Специфікація
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmedium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains