Публікуйте свої продукти
MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

MHY-35 Encased Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® MHY-35 Series encased type, self draining, low lead moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant integral vacuum breaker.Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant.
Специфікація
  • SKU: MHY-35
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmhy-35-encased-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівWall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка