Публікуйте свої продукти
MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant
MIFAB

MHY-40 Non Freeze Hot and Cold Wall Hydrant

MIFAB® MHY-40 Series A.S.S.E. 1019-B approved exposed type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S .E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casing and chrome plated face plate. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Специфікація
  • SKUs: MHY-40-4, MHY-40-6, MHY-40-8, MHY-40-10, MHY-40-12, MHY-40-14, MHY-40-16, MHY-40-18, MHY-40-20, MHY-40-24
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmhy-40-non-freeze-hot-and-cold-wall-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівWall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати