Публікуйте свої продукти
MHY-61 Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

MHY-61 Lawn/Ground Hydrant

MIFAB® MHY-61 Series A.S.S.E. 1019-B certified self draining, non freeze, lawn/ground hydrant with A.S.S.E . 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty galvanized steel pipe, heavy duty chrome plated bronze head casting, polished chrome plated face plate and satin finished nickel bronze box with hinged locking cover. Operating key furnished with each hydrant opens the hydrant, box and prevents unauthorized use. Hydrant inlet connection complete with drain port tapped for 1/8” (3) N.P.T.
Специфікація
  • SKUs: MHY-61-2, MHY-61-3, MHY-61-4, MHY-61-5, MHY-61-6, MHY-61-7, MHY-61-8
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmhy-61-lawn-ground-hydrant
  • Сімейство продуктівHydrants
  • Група продуктівOther
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 81
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment