Публікуйте свої продукти
MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
MIFAB

MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold

2.0 з 5 зірок2.0(5 відгуки)
The MI-200 is engineered to connect to the voltage building energy management system used to manage the services in commercial, educational and institutional buildings. It can be located anywhere in the water supply. A manifold is provided as part of the assembly so that up to 5 drains can be served. The MI-200 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-200 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA1818 access door is suggested for access to the MI-200 when installed into the wall. NOTE: Timer not included.
Специфікація
  • SKUs: MI-200-500-24VDC, MI-200-625-VDC, MI-200-500-120VAC, MI-200-625-120VAC, MI-200-500-220VAC, MI-200-625-220VAC
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-200-120-vac-electronic-trap-seal-primer
  • Сімейство продуктівTrap Seal Primers
  • Група продуктівElectronic
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Опис Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
5.0 з 5 зірок 5.0 (9)