Публікуйте свої продукти
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

The MI-300 is manufactured with a stainless steel solenoid valve, air gap, copper manifold and electronic controller. The water discharge frequency can be adjusted to meet the building’s needs. The MI-300 can be located anywhere in the water supply. A manifold is connected to the bottom of the MI-300 to serve up to 5 drains. The MI-300 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-300 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA 18×18 access door is suggested for access to the MI-300 when installed in the wall.
Специфікація
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Сімейство продуктівTrap Seal Primers
  • Група продуктівElectronic
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Опис Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
5.0 з 5 зірок 5.0 (9)