Публікуйте свої продукти
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

MIFAB® Series MI-FLEX-DTC (specify size) of flexible rubber couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-DTC Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity®. Non constant temperature rating is 140 F.
Специфікація
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-flex-dtc-flexible-couplings
  • Сімейство продуктівCouplings
  • Група продуктівOther Couplings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Заголовок OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IID4010
  • Заголовок CSI UniFormat IISprinklers

Доступність регіону

Північна Америка