Публікуйте свої продукти
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Специфікація
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • Сімейство продуктівTrap Seal Primers
  • Група продуктівOther
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)