Публікуйте свої продукти
MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box
MIFAB

MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box

MIFAB® MI-VB/VB-SM Series valve box is designed to provide easy access to all types of valves and controls that are concealed in the wall and need to be protected by a fully enclosed box. Can be surface mounted.

Специфікація
  • MI-VB/VB-SM Recessed Valve Box

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-vb-vb-sm-recessed-valve-box
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівUniversal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors