Публікуйте свої продукти
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

The MIFAB® MR-500 Series pressure drop activated brass trap seal primer, with inlet opening of 1/2" male N.P.T. and outlet opening of female 1/2" N.PT. Complete with four view holes and removable filter screen. Requires no adjustments and no air pre-charge. MIFAB’s Series of pressure activated trap seal primers (MR-500, M1-500 and M2-500) can be connected to any cold water line and will be automatically activated when a valve or faucet, that is on the line, is opened.
Специфікація
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • Сімейство продуктівTrap Seal Primers
  • Група продуктівPressure Drop
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)